SCK-C-MODBUS - Модуль контроля ФГ-цепи
2901674

Подготавливается к требованиям CRA

Коммуникационный модуль SCK, для регистрации до 8 измерительных модулей SCK, выход RS-485 Modbus/RTU. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Сокращение расходов и затрат на кабельную разводку за счет отсутствия необходимости в использовании дополнительного блока питания в соединительной коробке устройства
Экономное использование пространства для монтажа за счет компактной конструкции
Простая интеграция в системы контроля благодаря передаче данных через Modbus/RTU
Контроль контактов дистанционной сигнализации при помощи дополнительного цифрового входа