Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830999
US-EMLP-HA (85,6X54) SR CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP-HA (85,6X54) SR CUS - Пластиковая табличка
0830999

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832041
LS-EMLP 30 (45X10) YE CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP 30 (45X10) YE CUS - Маркеры для устройств
0832041

Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 9, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827654
UC-EMP (27X18) SR CUS - Фиксируемые таблички
UC-EMP (27X18) SR CUS - Фиксируемые таблички
0827654

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830170
EML-HT (15X15)R CUS - Высокотемпературная этикетка
EML-HT (15X15)R CUS - Высокотемпературная этикетка
0830170

Высокотемпературная этикетка, для термопринтера, круглая, диаметром 12 мм, устойчивость к воздействию температур от 60 до 300°С, индивидуальная маркировка с указанием месяца и года

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830107
US-EMLP (35X9) YE CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (35X9) YE CUS - Пластиковая табличка
0830107

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 45, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830356
US-EMP (35X15) RD CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (35X15) RD CUS - Фиксируемые таблички
0830356

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в виде карт, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830047
US-EMP (40X17) CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (40X17) CUS - Фиксируемые таблички
0830047

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830068
US-EMSP (75,6X54) YE CUS - Маркеры для устройств
US-EMSP (75,6X54) YE CUS - Маркеры для устройств
0830068

Маркеры для устройств, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 75,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830092
US-EMLP (27X8) YE CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (27X8) YE CUS - Пластиковая табличка
0830092

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 51, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.