Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830108
US-EMLP (35X9) SR CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (35X9) SR CUS - Пластиковая табличка
0830108

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 45, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827625
UC-EM (17,5X7,5) CUS - Фиксируемые таблички
UC-EM (17,5X7,5) CUS - Фиксируемые таблички
0827625

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 7,5 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832028
LS-EMLP (27X8) YE CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (27X8) YE CUS - Маркеры для устройств
0832028

Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824241
BMKL 16X 6 YE CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 16X 6 YE CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824241

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 405, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 16 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830079
US-EMLP (17X7) CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (17X7) CUS - Пластиковая табличка
0830079

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 114, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827661
UC-EM (20X7) TQ CUS - Фиксируемые таблички
UC-EM (20X7) TQ CUS - Фиксируемые таблички
0827661

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, бирюзовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830059
US-EMP (85,6X54) YE CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (85,6X54) YE CUS - Фиксируемые таблички
0830059

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824559
UC-EMLP (60X15) CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (60X15) CUS - Пластиковая табличка
0824559

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.