Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830388
US-EMLP (104X135) YE CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (104X135) YE CUS - Пластиковая табличка
0830388

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 135 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830185
EMLF (108XE)R SR CUS - Этикетка повышенной гибкости
EMLF (108XE)R SR CUS - Этикетка повышенной гибкости
0830185

Этикетка повышенной гибкости, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 40000 мм, ширина текстового поля: 108 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824240
BMKL 15X 9 YE CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 15X 9 YE CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824240

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 290, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824245
BMKL 18X 8 YE CUS - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 18X 8 YE CUS - Этикетки в листах DIN-A4
0824245

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 288, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 18 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830029
US-EMP (25X6) CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (25X6) CUS - Фиксируемые таблички
0830029

Фиксируемые таблички, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 88, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 26 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827630
UC-EM (21X8) CUS - Фиксируемые таблички
UC-EM (21X8) CUS - Фиксируемые таблички
0827630

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 21 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830383
US-EMLP (70X15) CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (70X15) CUS - Пластиковая табличка
0830383

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.