Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830364
US-EMP (70X15) RD CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (70X15) RD CUS - Фиксируемые таблички
0830364

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в виде карт, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 8

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830352
US-EMP (8,8X15) RD CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (8,8X15) RD CUS - Фиксируемые таблички
0830352

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в виде карт, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 88

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830355
US-EMP (35X15) SR CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (35X15) SR CUS - Фиксируемые таблички
0830355

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 24

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0801572
UCT-EM (10X8) TQ CUS - Фиксируемые таблички
UCT-EM (10X8) TQ CUS - Фиксируемые таблички
0801572

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, бирюзовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 36

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830360
US-EMP (52,5X15) RD CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (52,5X15) RD CUS - Фиксируемые таблички
0830360

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в виде карт, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 16

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831935
LS-EMSP-AL (50X30) GN CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (50X30) GN CUS - Маркеры для устройств
0831935

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 10

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830362
US-EMP (70X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
US-EMP (70X15) YE CUS - Фиксируемые таблички
0830362

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 8

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.