Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 14 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: красный
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack BNB, 10 отделяемых элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 40, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: подключение
Наклейка для клемм ST
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 20 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: зелёный
Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью вставных полос ESL 26 x 6 мм или EST 25 x 6 мм, нижняя часть с полосой Zack, длина: 29 мм
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 20, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack BNB, 10 отделяемых элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 60, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: подключение
Лист с маркировочными планками Zack, плоский, 100 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 10, в каждом листе с плоской маркировкой Zack 10 полос с одинаковыми надписями, для любых клемм с размером шага 6,2 мм, белый, для клемм шириной: 6,2 мм
Полоса Zack, белый, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,3 мм, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,3 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.