Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0829486
UCT-TMF 3,5 - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 3,5 - Маркировка для клеммных модулей
0829486

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 108, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 2,7 мм

Go to Product Detail Page for item 0818069
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей
0818069

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 9,6 мм

Go to Product Detail Page for item 1051003
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
1051003

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм

Go to Product Detail Page for item 1050004
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack
1050004

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,1 мм

Go to Product Detail Page for item 0828746
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей
0828746

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 5,4 мм

Go to Product Detail Page for item 0819217
UC-TM 16 - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 16 - Маркировка для клеммных модулей
0819217

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 15,45 мм

Go to Product Detail Page for item 0818153
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей
0818153

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0809421
KLM-A + ESL 44X7 - Держатель маркировки клеммных коробок
KLM-A + ESL 44X7 - Держатель маркировки клеммных коробок
0809421

Держатели для маркировочных полос клеммных модулей и маркировочные полосы ESL..., регулируются по высоте, используются вместе с концевыми держателями E/UK, E/NS 35 N или CLIPFIX 35, размер маркировочного поля вставной полосы: 44 х 7 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1053014
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
1053014

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 10,15 мм

Go to Product Detail Page for item 1052002
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
1052002

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,15 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES