Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824509
UC1-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824509

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 5,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0827465
ZBF 16 CUS - Плоские планки Zack
ZBF 16 CUS - Плоские планки Zack
0827465

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 16 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0830946
UM8-TM (5X9) - Маркировка для клеммных модулей
UM8-TM (5X9) - Маркировка для клеммных модулей
0830946

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Go to Product Detail Page for item 0830945
UM7-TM (8X10) - Маркировка для клеммных модулей
UM7-TM (8X10) - Маркировка для клеммных модулей
0830945

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 8 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829130
ZBF 9 CUS - Плоские планки Zack
ZBF 9 CUS - Плоские планки Zack
0829130

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 9 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 9 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829686
UCT-TMF 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829686

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 11,2 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828489
SBS 6 CUS - Маркировочный лист
SBS 6 CUS - Маркировочный лист
0828489

Маркировочный лист, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 6,1 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829674
UCT-TMF 8 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 8 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829674

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 7,4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824641
UC-TMF 5 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 5 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824641

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829949
US-TMF 100 CUS - Маркировка для клеммных модулей
US-TMF 100 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829949

Маркировка для клеммных модулей, Карта, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 6,6 мм, ширина текстового поля: 104 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES