Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0828215
UC1-TMF 8 OG - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 8 OG - Маркировка для клеммных модулей
0828215

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 7,65 мм

Go to Product Detail Page for item 0807180
ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский
ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист Zack, плоский
0807180

Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 120

Go to Product Detail Page for item 5060854
BN-ZB 7,5/WH-100:UNBEDRUCKT - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
BN-ZB 7,5/WH-100:UNBEDRUCKT - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
5060854

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 7,5 мм, Количество отдельных табличек: 1000

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES