Маркировочная карта Simplex, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 20, 25 одинаковых десятков на каждой стороне, белый, для клемм шириной: 6 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack, с заглавными буквами вдоль полосы: G, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 20 элементов, смещенная ножка, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: желтый
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 5,55 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 21 ... 30, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 61 ... 70, белый, для клемм шириной: 10 мм
Маркировочная планка Zack, с заглавными буквами вдоль полосы: A, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 7,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 7,4 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, нечетные цифры по порядку: 21 ... 39, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Полоса Zack, Полоса, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 1000
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.