Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", Полоса, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 4 мм
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 108, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 2,7 мм
Маркировочные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,62 мм, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 186 мм
Маркировка для клеммных модулей, рулон, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, высота текстового поля: 50000 мм, ширина текстового поля: 5,5 мм
Маркировочные полосы, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 101 мм
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 5,4 мм
Маркировочные полосы, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 40000 мм
Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 5,55 мм
Маркировочные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 186 мм
Маркировочный лист Zack, плоский, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.