Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824476
TMT 4 R CUS - Маркировка для клеммных модулей
TMT 4 R CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824476

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, высота текстового поля: 4,15 мм, ширина текстового поля: 6,35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0852174
TML (EX9,5)R P7,5 TR CUS - Маркировочные полосы
TML (EX9,5)R P7,5 TR CUS - Маркировочные полосы
0852174

Маркировочные полосы, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,5 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 40000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0825021
ZBF 19,7 CUS - Плоские планки Zack
ZBF 19,7 CUS - Плоские планки Zack
0825021

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 19,7 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 19,7 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828342
UC1-TMF 5 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 5 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828342

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829609
UCT-TM 7,62 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 7,62 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829609

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829723
UCT1-TMF 5 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT1-TMF 5 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829723

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824511
UC1-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824511

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 7,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0825020
ZBF 17 CUS - Плоские планки Zack
ZBF 17 CUS - Плоские планки Zack
0825020

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 17 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824679
UC-TMF 16 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 16 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824679

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 15,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824663
UC-TMF 10 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 10 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824663

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 9,6 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES