Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 30, белый, для клемм шириной: 8,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,3 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,3 мм
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 8,75 мм, ширина текстового поля: 5,45 мм
Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 16,3 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 16,25 мм
Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Маркер, Гвоздь, белый, с маркировкой, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 4 мм
Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6 мм
Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: Символы, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.