Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0828741
UCT-TM 8 YE - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 8 YE - Маркировка для клеммных модулей
0828741

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0816210
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей
0816210

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, с перфорацией, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 6,35 мм, ширина текстового поля: 10,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0828415
UC4-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей
UC4-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей
0828415

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Go to Product Detail Page for item 0800967
STP 5-2 - Держатели маркировки
STP 5-2 - Держатели маркировки
0800967

Держатели маркировки, вставляется в двухъярусную пружинную клемму STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, маркируется с помощью UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 или ZBF 5, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0810821
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
0810821

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация числами по порядку 2 ... 20, 22 ... 40, и т. д. до 82 ... 100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0803981
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Этикетка
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Этикетка
0803981

Этикетка, рулон, прозрачный/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 8000 мм, ширина текстового поля: 9,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0827461
ZB 16:UNPRINTED - Полоса Zack
ZB 16:UNPRINTED - Полоса Zack
0827461

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 16 мм

Go to Product Detail Page for item 0811972
ZB 15:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 15:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
0811972

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 15,2 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 15,1 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES