Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,45 мм
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 5 мм
Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 4 клеммных модуля, шаг 8 мм
Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: фиксация, крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 30000 мм, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 30 м, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 50000 мм
Маркер, Гвоздь, белый, с маркировкой, горизонтально: Символы +,-,~,/,ERD,SERD, L1,L2,L3,PE,PEN (до 3 мест), тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 4 мм
Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм
Держатели табличек клеммных колодок, для маркировки клеммных групп, для установки на клеммной колодке NS 32 или NS 35/7,5, размер поля: 60 x 10 мм
Маркировка для клеммных модулей, для маркировки клемм ABB серии SNK, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 11,3 мм, ширина текстового поля: 4,85 мм
Маркировочный лист, Лист, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...99, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.