Универсальные корпуса UCS состоят из двух идентичных половинок и съемных боковых стенок. Угловые вставки, доступные в различных вариантах и цветах, соединяют половинки корпуса и служат в качестве направляющих для боковых стенок. Они легко поддаются обработке и могут использоваться в корпусах двух разных размеров. Увеличить объем корпуса можно при помощи адаптера и соответствующих боковых стенок.
Полусфера корпуса для установки корпуса UCS с размерами 125 x 87 мм с радиатором. Полукорпус готов для установки радиатора UCS HS-HH 125-87 AL, материал: поликарбонат, цвет: светло-серый аналогичный RAL 7035