Универсальные корпуса UCS состоят из двух идентичных половинок и съемных боковых стенок. Угловые вставки, доступные в различных вариантах и цветах, соединяют половинки корпуса и служат в качестве направляющих для боковых стенок. Они легко поддаются обработке и могут использоваться в корпусах двух разных размеров. Увеличить объем корпуса можно при помощи адаптера и соответствующих боковых стенок.
Опорная стойка для установки корпуса UCS, высота: 47 мм, материал: полиамид, цвет: светло-серый, аналог RAL 7035, имеется возможность настенной установки, зафиксирована в отверстиях корпуса