Эффективный монтаж устройства в значительной степени зависит от используемого корпуса. Корпуса для электроники серии ME MAX позволяют фиксировать отдельные детали между собой простым способом. Кроме того, корпуса, состоящие из частей, можно легко расширить при помощи средних частей, что позволяет увеличивать ширину модульным способом.
Корпус для установки на монтажную рейку, Корпус в сборе, высокая конструкция, с опцией TBUS, с винтовыми зажимами, ширина: 6,3 мм, высота: 93,1 мм, глубина: 101,2 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный)