Модульные корпуса для электроники BC

Модульные корпуса для электроники BC для автоматизации зданий

Модульные корпуса для электроники серии BC предназначены для перспективного применения в системах автоматизации зданий. Корпуса для установки на монтажную рейку для шкафов управления выгодно отличаются современной конструкцией, опциональными сенсорными дисплеями и пленочными клавиатурами, разнообразием технологий подключения печатных плат и эффективным 8- или 16-полюсным шинным соединителем для установки на монтажную рейку. Корпуса для электроники подходят для использования в распределительных устройствах в соответствии с DIN 43880 или для крепления на стене.

Go to Product Detail Page for item 2896050
BC 71,6 OT U11 KMGY - Верхняя часть корпуса
BC 71,6 OT U11 KMGY - Верхняя часть корпуса
2896050

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Верхняя часть корпуса (U11) с вентиляционными отверстиями, Габаритная глубина разъема: 11,1 мм, ширина: 71,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 54,85 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Go to Product Detail Page for item 1006950
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Нижняя часть корпуса
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Нижняя часть корпуса
1006950

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 71,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16, со смонтированной защёлкой для рейки

Go to Product Detail Page for item 1377629
BC 17,8 UT HBUS BK VPE280 - Нижняя часть корпуса
BC 17,8 UT HBUS BK VPE280 - Нижняя часть корпуса
1377629

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 17,8 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 20,3 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Go to Product Detail Page for item 1227344
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
1227344

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 71,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Go to Product Detail Page for item 2201070
BC 17,8 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
BC 17,8 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
2201070

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 17,8 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 20,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Go to Product Detail Page for item 2200072
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Нижняя часть корпуса
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Нижняя часть корпуса
2200072

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 161,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: черный (аналогично RAL 9005), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Go to Product Detail Page for item 2202951
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
2202951

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 107,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Go to Product Detail Page for item 1227343
BC 35,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
BC 35,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
1227343

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 35,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Go to Product Detail Page for item 1210716
BC 53,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
BC 53,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
1210716

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 53,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Go to Product Detail Page for item 1227345
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса
1227345

Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN​ 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 161,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Преимущества для Вас

  • Максимальная гибкость благодаря свободному выбору технологии подключения печатных плат и различной ширине от 17,8 мм до 161,6 мм
  • Стандартизованные размеры корпусов и установочные размеры для использования в распределительных устройствах по DIN 43880
  • Замена модулей без разрыва соединения благодаря 8- или 16-полюсному соединителю HBUS для последовательной и параллельной связи модулей
  • Свобода в разработке устройств благодаря возможности установки печатной платы в трех пространственных направлениях, а также опциональным пассивным радиаторам и тепловому моделированию для оптимального отвода тепла
  • Оптимальная адаптация к требованиям устройств благодаря разным вариантам крышки, встроенному сенсорному дисплею и опциональным свободно составляемым пленочным клавиатурам
Бесплатный образец
Протестируйте корпуса серии BC

Вы хотите попробовать корпуса серии BC для автоматизации зданий? – Закажите сразу персональную упаковку образцов. Вы получите профессиональную консультацию в части использования изделий в конкретном приложении. Пожалуйста, обратите внимание, что эти высококачественные образцы высылаются только на адреса компаний.

Заказать образцы сейчас
Корпус серии BC modular в шкафу управления

Новые изделия

Корпус для электроники с тепловым моделированием
Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in BC 17,8
Верхние части с зажимом Push-in для корпусов для электроники серии BC modular

Корпус для электроники с тепловым моделированием

Оптимизированы для максимальной производительности

Максимально повысьте плотность мощности в корпусах для электроники с помощью решений для пассивного охлаждения и термически оптимизированных печатных плат: от настройки и всестороннего теплового моделирования до внедрения – идеально для высокопроизводительных и миниатюрных приложений.

Основные характеристики

  • Материал: алюминий
  • Поверхность: натуральное анодирование
  • Топология радиатора: экструдированный профиль (BC) / теплораспределитель и экструдированный профиль (ME-IO)
  • Максимальная высота компонента: 12 мм (BC) / 10 мм (ME-IO)
  • Ширина радиатора: от 17,8 до 53,6 мм (BC) / 8,8 мм (ME-IO)

Преимущества для Вас

  • Эффективные встроенные системы охлаждения благодаря гибко комбинируемым радиаторам и корпусам для оптимального охлаждения
  • Бесшовная интеграция благодаря индивидуальным пассивным решениям: идеально подобранным механически и термически
  • Комплексное обслуживание: от онлайн-конфигурирования и теплового моделирования до интеграции
  • Минимальная занимаемая площадь благодаря компактному охлаждению для максимальной плотности мощности и использования пространства

Клеммы для печатной платы с зажимами Push-in

Для корпусов для электроники для автоматизации зданий

Клеммы для печатной платы Push-in для BC 17,8 (1 горизонтальный шаг) доступны впервые. Клеммы для печатной платы серий FKDSO 1,5 и FKDSO 2,5 позволяют реализовать перспективные приложения в области автоматизации зданий с 16 полюсами на модуль.

Основные характеристики

  • До 16 полюсов шириной 17,8 мм (1 горизонтальный шаг)
  • Токи до 22 А
  • 3- и 4-полюсные клеммы для печатной платы могут быть объединены в одной верхней части
  • Сечения провода до 1,5 мм² (FKDSO 1,5) и 2,5 мм² (FKDSO 2,5)
  • Размер шага 3,5 мм (FKDSO 1,5) и 5 мм (FKDSO 2,5)

Преимущества для Вас

  • Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом

Конфигурируемые верхние части для зажима Push-in

Для корпусов для электроники для автоматизации зданий

Новые верхние части корпуса серии BC modular предлагают удобство управления технологии соединения Push-in на передней панели. Выберите индивидуальную конфигурацию корпуса в комплекте с клеммами для печатной платы Push-in серий SPT-THR.

Основные характеристики

  • Корпус для установки на монтажную рейку для использования в распределительных устройствах в соответствии с DIN 43880
  • Ширина: 35,6 мм, 53,6 мм, 71,6 мм, 107,6 мм и 161,6 мм
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • До 24 полюсов 1,5 мм² на камеру корпуса
  • До 8 полюсов 2,5 мм² на камеру корпуса
  • Подготовлен для использования шины KNX

Преимущества для Вас

  • Подобранные для SPT-THR корпуса позволяют быстро проектировать устройства и предоставляют оптимальную защиту электроники
  • Индивидуальная конфигурация в зависимости от камеры корпуса для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
  • Стандартизованные размеры корпусов и установочные размеры для использования в распределительных устройствах
  • Простой путь к индивидуализированному изделию: используйте интуитивно понятный онлайн-конфигуратор

Конфигуратор корпусов для электроники BC для автоматизации зданий

Конфигуратор корпусов для электроники для автоматизации зданий

Вам нужны электронные устройства для перспективных приложений в области автоматизации зданий? – С помощью конфигуратора Вы можете создать собственное индивидуальное решение для корпуса BC. Размеры корпуса в стандартной интеграции с DIN 43880 варьируются от 35,6 до 161,6 мм в ширину. Вы также можете воспользоваться преимуществами универсальной технологии подключения печатных плат. Элементы обслуживания, такие как сенсорные дисплеи и клавиатуры, а также шинные соединители для установки на монтажную рейку повышают гибкость.

Ведущие новинки


Радиаторы и термомоделирование для корпусов для электроники

Тепло наружу. Мощность внутри. Оптимизированное охлаждение корпусов для электроники BC

Максимально повысьте плотность мощности Ваших устройств с помощью решений пассивного охлаждения и термически оптимизированных печатных плат в корпусах для электроники BC: от настройки и всестороннего теплового моделирования до внедрения – идеально для распределительных устройств и шкафов управления в системах автоматизации зданий.

GameChangers от Phoenix Contact для подключения устройств

GameChangers для подключения устройств

Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.

Люди с различными элементами корпусов серии BC modular

Технология соединения Push-in для корпусов для автоматизации зданий

Корпуса для установки на монтажную рейку серии BC modular отличаются удобством управления технологии соединения Push-in на передней панели. Каждую камеру корпуса можно индивидуально конфигурировать, чтобы максимально гибко реагировать на все требования устройства – согласование, к примеру, с зажимами Push-in для клемм для печатной платы серии SPT-THR 1,5 и SPT-THR 2,5 или с тремя предопределенными глубинами соединений. Таким образом можно оптимально комбинировать место для электроники и технологий подключения. Крышки корпуса с сенсорным дисплеем или пленочной клавиатурой, а также 8- и 16-полюсные шинные соединители для установки на монтажную рейку дополняют ассортимент наших корпусов для автоматизации зданий.

Обзор корпусов серии BC для автоматизации зданий


Интерактивная карта изображения: Модуль с корпусом для электроники серии BC modular
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
8- или 16-контактные шинные соединители для установки на монтажную рейку обеспечивают эффективную связь между модулями.
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Стандартизированные размеры корпуса
Корпуса серии BC соответствуют стандарту DIN EN 43880.
Стандартизированные размеры корпуса
Крышки корпуса с дисплеями и пленочными клавиатурами
Крышки корпуса со встроенными дисплеями и опциональными пленочными клавиатурами для современных решений индикации и управления
Крышки корпуса с дисплеями и пленочными клавиатурами
Большой выбор подходящих разъемов для печатных плат
Воспользуйтесь нашим большим выбором подходящих разъемов для печатных плат для разработки Ваших устройств.
Большой выбор подходящих разъемов для печатных плат
Различная ширина
Поставляются корпуса различной ширины от 17,8 мм до 161,6 мм.
Различная ширина
Конфигурируемое пространство
Пространство для встраивания можно конфигурировать. Так Вы можете идеально адаптировать его к технологиям подключения.
Конфигурируемое пространство
Радиатор
Пассивные радиаторы, включая тепловое моделирование, обеспечивают надежный отвод тепла.
Подробнее о пассивных радиаторах
Радиатор
3D-вид

Корпус BC modular в панорамном виде

Серия BC modular для приложений в автоматизации зданий отличается богатством вариантов исполнения, состоящих из различных крышек, сенсорных дисплеев и свободно проектируемых пленочных клавиатур. Посмотрите трехмерное представление, чтобы убедиться в универсальности этих корпусов для установки на монтажную рейку.

Корпуса серии BC modular для автоматизации зданий

Благодаря таким функциям, как сенсорные дисплеи, пленочные клавиатуры, шинные соединители для установки на монтажную рейку и технология соединения push-in, корпуса серии BC modular оптимальны для использования в автоматизации зданий. Онлайн-конфигуратор и наши превосходные услуги также облегчат вам изготовление корпусов на заказ.

Подробно о Ваших преимуществах Умный дизайн с технологией соединения Push-in

Отдельные составные части корпуса серии BC modular
Два человека настраивают корпус BC
Корпуса серии BC modular с зажимом push-in при монтаже проводника
Печатная плата с электроникой в процессе пайки THR
Отдельные составные части корпуса серии BC modular

Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств

Корпуса для электроники серии BC modular – первый выбор для автоматизации зданий. Разработчики устройств экономят много времени, поскольку дизайн конфигурируемых верхних частей уже идеально подходит к клеммам для печатной платы push-in серии SPT-THR. С крышкой корпуса со встроенным сенсорным экраном и пленочной клавиатурой можно без больших затрат реализовать решения для управления и индикации.

Два человека настраивают корпус BC

Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий

Корпуса для электроники серии BC modular настолько разнообразны, как и приложения в автоматизации зданий. Каждую камеру корпуса можно индивидуально конфигурировать. К тому же Вы можете легко адаптировать пленочные клавиатуры в онлайн-конфигураторе. В соответствии с Вашими пожеланиями свободно выбирайте форму, цвет и печать.

Корпуса серии BC modular с зажимом push-in при монтаже проводника

Клеммы для печатной платы push-in для удобного управления спереди и экономии времени на установку

Модульные корпуса серии BC предлагают умные характеристики не только для разработчиков. Они также убеждают монтажников. Передний зажим push-in позволяет удобно создавать кабельную разводку без инструмента и обеспечивает продолжительное и стойкое к вибрациям контактирование. Это облегчает работу монтажному персоналу и помогает избежать ошибок кабельной разводки.

Печатная плата с электроникой в процессе пайки THR

Технология подключения для автоматизированного монтажа на печатной плате

В корпусах для электроники для систем связи в здании применяются клеммы для печатной платы серии SPT-THR. Они подходят как для пайки волной, так и для пайки оплавлением припоя THR. Пайка THR комбинирует особо стабильные механически паяные соединения с эффективным технологическим процессом поверхностного монтажа с возможностью автоматизации. Так вы добьетесь оптимального качества при одновременно высокой эффективности процесса.

Часто задаваемые вопросы о дополнительных пассивных радиаторах

Индивидуальные радиаторы к корпусам для электроники серии ICS
Покомпонентное изображение корпуса для электроники ICS 50 с радиатором
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS
График для корпуса для электроники ICS50-B122X98-V-V-7035
Индивидуальные радиаторы к корпусам для электроники серии ICS

В настоящее время в наличии радиаторы для корпусов серии ICS (Industrial Case System, для монтажных реек) и UCS (Universal Case System, для использования вне помещений).

Подробнее о пассивных радиаторах
Покомпонентное изображение корпуса для электроники ICS 50 с радиатором

Оптимальное тепловое соединение достигается за счет индивидуальной настройки радиатора. Обычно это делается путем фрезерования радиатора.

Подробнее о пассивных радиаторах
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS

Максимальная температура оказывает особенно большое влияние на надежность и срок службы устройства. Частота отказов удваивается при повышении температуры на 10 °C.

Подробнее о пассивных радиаторах
Распределение тепла без радиатора в корпусе для установки на монтажную рейку серии ICS

Маленькие и мощные компоненты, высокая скорость передачи данных, пыль и недостаточная вентиляция корпуса являются причинами высокой разницы температур по сравнению с окружающей средой.

Подробнее о пассивных радиаторах
График для корпуса для электроники ICS50-B122X98-V-V-7035

Графики на диаграммах содержат информацию о мощности, которую могут излучать компоненты в соответствующем корпусе, чтобы не превысить разницу температур с окружающей средой. Градиент прямой линии описывает теплопроводность системы. Показанные случаи отличаются, с одной стороны, нагревом всей поверхности и нагревом горячей точки размером 20 x 20 мм, а с другой - печатной платой, установленной в корпусе, и платой без корпуса.

Подробнее о пассивных радиаторах

Инструкция по монтажу для корпусов для электроники серии BC

Благодаря модульной конструкции монтаж корпуса BC производится быстро и просто. У Вас есть возможность интегрировать большой выбор технологий подключения печатных плат и крышек корпуса. В качестве основы служит соответствующая стандарту нижняя часть корпуса.

Примеры применения


Корпуса для электроники серии BC modular в приложении
Перспективное изображение по частям корпуса серии BC для компьютера Raspberry Pi
Корпус для электроники с приложением USB-HDMI
Корпуса для электроники серии BC modular в приложении

Система корпусов BC от Phoenix Contact используется как функциональная упаковка энергетических контроллеров. Устройство управляет, объединяет в сеть и контролирует теплоэлектростанции. В модульной концепции корпуса энергетического контроллера важную роль играет шинный соединитель для установки на монтажную рейку.

Узнайте больше об этом приложении
Перспективное изображение по частям корпуса серии BC для компьютера Raspberry Pi

Корпуса для электроники серий RPI-BC подходят для интеграции компьютеров Raspberry Pi. Корпуса RPI-BC имеют конструкцию стандарта DIN 43880, соединяются в ряд и подходят как для установки на монтажную рейку, так и для прямого монтажа на стену. Дополнительные интерфейсы обеспечивают возможность простого расширения функций встроенного одноплатного компьютера.

Корпус для электроники с приложением USB-HDMI

Контроллер с различными технологиями подключения: Просто вводите устройства в эксплуатацию с сервисными интерфейсами USB и HDMI.

Серия BC: идеальная система корпусов для умных зданий

Распределяйте энергию и данные по 8- или 16-контактным шинным соединителям для установки на монтажную рейку. Гибко используйте конфигурируемую зону размещения соединений для увеличения количества разъемов или электроники. Печатные платы могут быть расположены различным образом для обеспечения оптимального пространства для вашей электроники.

Перспективная автоматизация зданий с корпусами серии BC

Корпуса для электроники с разнообразными технологиями подключения
Корпус с технологией подключения печатных плат
Различные варианты крышек корпусов для электроники BC
Соединение устройств через шинный соединитель для установки на монтажную рейку
Оптическая индикация сигналов
Корпуса для электроники с разнообразными технологиями подключения

Новое определение гибкости с инновационными модульными верхними частями корпуса: вы решаете, сколько пространства вам необходимо на каком месте. Так вы можете оформить верхнюю часть корпуса с учетом ваших требований. Корпус адаптируется к вашим пожеланиям относительно конструкции. Индивидуальная интеграция различных технологий подключения работает без проблем. Стандартная геометрия корпуса, соответствующая DIN 43880, идеальна для интеграции в распределительные устройства.

Корпус с технологией подключения печатных плат

Решающим для универсальности серии BC является свободный выбор технологии подключения печатных плат. Для этого монтажные встраиваемые корпуса обладают различными гнездами клеммы:

  • BC...U11 с небольшим монтажным пространством для разъемов печатных плат: идеальная технология подключения для серии COMBICON compact

  • BC...U22 с монтажным пространством для подключения печатных плат: для классических технологий подключения или штекерных соединителей для передачи данных

Различные варианты крышек корпусов для электроники BC

Универсальность, которая является основной идеей серии BC, характерна и для конструкции крышки. Независимо от требований, которые вы предъявляете к устройствам, в вашем распоряжении прозрачная или серая крышка, которую при необходимости можно опломбировать. Она открывается рукой, за ней имеется пластмассовая пластина, идеальная для встраивания дисплея или элементов управления.

Соединение устройств через шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Обеспечьте быстрое и простое соединение ваших модулей. Шинный соединитель является ключевым звеном умной концепции устройств:

  • Данные и питание можно передавать последовательно или параллельно (4 x питание, 2 x последовательно, 10 x параллельно)

  • Простота установки модулей, при замене модуля не требуется разборка группы устройств, низкие затраты на электромонтаж

  • 16 позолоченных контактов для высокой проводимости

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов для электроники поставляются в различных оптимально подобранных исполнениях. К тому же оптоволоконные кабели имеют стойкость к электростатическим разрядам.

Прессовочные втулки обеспечивают простой монтаж на печатной плате. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

Комплекты разработчика и возможность сочетания с другими сериями


Комплект разработчика
Комплект разработчика RPI-BC для компьютера Raspberry Pi
Корпуса для встраивания компьютера Raspberry Pi
Комплект разработчика

Воспользуйтесь нашими комплектами разработчика для быстрой разработки Ваших прототипов и предсерийных устройств. Комплекты включают комплексные корпусные решения с интегрированной технологией подключения и подходящими перфорированными печатными платами. Целые системы корпусов можно реализовать при помощи специфических шинных соединителей.

Составьте в электронном магазине подходящий Вам комплект разработчика и приступайте напрямую к разработке Вашего устройства.

Комплект разработчика RPI-BC для компьютера Raspberry Pi

Корпуса для установки на монтажную рейку RPI-BC предназначены специально для монтажа компьютеров Raspberry Pi. Их можно также комбинировать с шинными соединителями для установки на монтажную рейку HBUS и комплектами разработчика серии SC. Помимо платы Raspberry Pi, в корпусе можно размещать и другие печатные платы. Для этого в него встроены дополнительные конструктивные и коммутационные элементы.

  • Монтажная ширина: 107,6 мм
  • Подходит для Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Возможен настенный монтаж и установка на монтажную рейку.

Корпуса для встраивания компьютера Raspberry Pi

Серия BC также идеально подходит для интеграции миникомпьютеров Raspberry Pi. Корпус для установки на монтажную рейку серии RPI-BC предназначен для установки компьютера Raspberry Pi и при этом полностью использует все сильные стороны и преимущества серии BC для этих приложений.

К корпусам для электроники для приложений Raspberry Pi
Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.