RSCWE 6-3/13 - Контрольная колодка
3969916

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, количество точек подсоединения: 26, полюсов: 13, тип подключения: Кольцевой кабельный наконечник, Расчетное сечение: 6 мм2, 1. ярус, тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная благодаря небольшой модульной колодке для контрольных штекеров
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования