PAI-4-N GY - Адаптер тестера
3032871

Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с шагом в 5,2 мм, 6,2 мм и 8,2 мм

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Малый внешний диаметр контрольного гнезда также обеспечивает возможность использования защитных штекеров с защитой от прикосновений
Надежный контакт контрольных штекеров диаметром 4 мм с функциональными гнездами
Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм