SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE
-
Отвертка
1212588
Отвертка, для клемм ST, изоляция по стандарту VDE, с гибкой/встроенной в рабочий конец изоляцией, также может использоваться в качестве отвертки со шлицем, размер: 0,8 х 4,0 x 100 мм, двухкомпонентная ручка, с защитой от перекатывания
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Кроме стандартного использования отвертки SF-SL ... предназначены для монтажа блоков клемм
Встроенная в ручку изоляция исключает образование угла сдвига
С сертификатом VDE, для максимальной надежности