PAI-4-FIX BN - Адаптер тестера
3032787

Адаптер тестера, Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, полюсов: 1, цвет: коричневый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке фунционального ряда шунтирования
Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм