FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Тестовый штекер
3069466

Тестовый штекер, со встроенным резистором 100 мОм, 3 Вт, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 1 A, Расчетное сечение: 2,5 мм2, цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая и экономящая пространство благодаря функциональному объединению коммутационных действий
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Максимально безопасная благодаря опережающему и автоматическому короткому замыканию преобразователя
Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования