PT 1,5/S-TWIN-MT BU - Клеммы с ножевыми размыкателями
3210312

Клеммы с ножевыми размыкателями, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 10 A, 1. ярус, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрое соединение провода благодаря технологии прямого подсоединения без инструментов
Удобное подключение благодаря уменьшению усилия ввода
Высокое разрывающее провод усилие благодаря специальной конструкции пружины
Вибростойкое и не требующее обслуживания соединение провода
Полная гибкость благодаря принадлежностям CLIPLINE complete для перемычек, маркировки и тестирования
Удобное разделение цепей благодаря реализованным ножевым размыкателям
Оптимизировано для ручной и автоматизированной кабельной разводки