ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - Клеммы для печатной платы
1477319

линейка изделий COMBICON Terminals S
cечение 1,5 мм2
размер шага 3,5 мм
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 150 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: ICC..-TP1,5/..R3,5, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: желтый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,55 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах
Технология push-in для быстрой и простой кабельной разводки
Фиксированная кабельная разводка и уменьшенное количество отдельных деталей
Выбор между различными размерами шага
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам