cULus Recognized
ID допуска: E60425-19931012Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 16 A | 30 - 12 |
The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A (См. график завис. пар.), расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: MSTBT 2,5 HC/..-STP, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 16 A | 30 - 12 |