Технология вертикально расположенного фронтального подключения позволяет уменьшить монтажную ширину и сэкономить место в шкафу управления. Благодаря возможности прямого присоединения свободное пространство можно использовать по максимуму с помощью TRIO POWER. Малая монтажная глубина позволяет устанавливать их в небольших корпусах 210 мм.
Блок питания TRIO для установки на монтажную рейку с регулированием в первичной цепи, вход: 3-фазный, выход: 72 В DC / 14 A, динамический резерв мощности, технология быстрого соединения без инструмента для жестких и гибких проводников с наконечником