Технология вертикально расположенного фронтального подключения позволяет уменьшить монтажную ширину и сэкономить место в шкафу управления. Благодаря возможности прямого присоединения свободное пространство можно использовать по максимуму с помощью TRIO POWER. Малая монтажная глубина позволяет устанавливать их в небольших корпусах 210 мм.
Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 5 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC