Управление и контроль электрического сопровождающего обогрева Повысьте готовность оборудования путем своевременного обнаружения отказов и избежания простоев.
Требование
Контроль элементов сопровождающего обогрева
Часто более старые системы сопровождающего обогрева подключаются к сети всего лишь через один предохранитель, так что их отказ остается незамеченным. При отказе, как правило, останавливается вся работа. Поэтому отдельные системы сопровождающего обогрева регулярно проверяются в ходе специального контрольного обхода. В этом случае может оказаться полезным наше индивидуальное и масштабируемое решение для контроля устаревающих установок. Узнавайте о состоянии сопровождающего обогрева непосредственно в распределенной системе управления, чтобы своевременно предпринимать корректирующие действия.
Решение
Путем измерения тока просто собирать достоверную информацию
Наши измерительные преобразователи тока регистрируют ток нагрева. Таким образом можно установить наличие обрыва провода, короткого замыкания или неисправности изоляции в системе сопровождающего обогрева. Такой контроль тока гарантирует безопасность транспортировки перекачиваемой среды.
Для передачи измерительных сигналов в диспетчерский пункт без сложной кабельной разводки, устройства комбинируются с нашей системой радиосвязи Radioline. Клиент Radioline опрашивает до 99 станций Radioline. К каждой станции можно подключить несколько систем сопровождающего обогрева. Это позволяет легко контролировать любое количество систем сопровождающего обогрева.
Готовое к подключению решение на базе шкафа управления
Воспользуйтесь преимуществами простого и быстрого монтажа при помощи наших предварительно собранных и готовых к использованию распределительных коробок.
Мы предлагаем Вам подходящее решение на основе шкафа управления с учетом индивидуальных требований, которое можно использовать для управления или мониторинга системы сопровождающего обогрева. Наши штекерные решения, рассчитанные на SIL 2, гарантируют, что датчик температуры всегда контролирует правильную нагревательную ленту.
Сокращение расхода электроэнергии
Используйте локальный SPS для управления системой сопровождающего обогрева в зависимости от потребностей. Параметрирование осуществляется при помощи имеющегося HMI или ноутбука, который подключен по WLAN. В качестве альтернативы систему сопровождающего обогрева можно интегрировать в используемую систему управления. Интеграция выполняется при помощи интерфейса, который соответствует модульной установке (MTP) ist. Настройки при помощи PROFIsafe в соответствии с SIL 2 определяют параметры отключения сопровождающего обогрева.
Наша интеллектуальная система управления позволяет тратить столько электроэнергии, сколько необходимо. Датчик температуры обеспечивает настройку обогрева через конфигурируемый переключатель предельного значения только при необходимости. Используя миниконтроллер, можно произвести необходимое целенаправленное и точное регулирование мощности. Отопительная мощность адаптируется при помощи широтно-импульсной модуляции.
Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет эффективно планировать клеммные сборки, размещать промышленную электронику и проектировать монтажные платы.
Перенесите имеющееся решение для систем сопровождающего обогрева в качестве шаблона в наш инструмент clipx ENGINEER. Потребуется всего несколько манипуляций мышью, чтобы оптимально адаптировать наше решение к Вашим потребностям. Затем останется только заказать готовое решение, состоящее из отдельных артикулов в предварительно собранном виде, через нашу систему в онлайн-магазине Phoenix Contact.
Преимущества для Вас
- Повышение готовности оборудования благодаря непрерывному контролю нагревательных лент в соответствии с SIL 2
- Оптимизация энергопотребления за счет целенаправленного и точного регулирования мощности
- Низкие затраты на монтаж благодаря подготовленный к использованию распределительным коробкам
- Простая интеграция имеющихся элементов сопровождающего обогрева в пункте управления
Контакты
Реализованный проект
Система контроля сопровождающего обогрева на основе беспроводной технологии в Sappi Stockstadt GmbH
- Sappi Limited является ведущим мировым поставщиком бумажной продукции и целлюлозы для бумаги и химической переработки.
- Узнайте подробности того, каким образом в диспетчерской оператора мгновенно отображаются аномальные результаты измерения, чтобы можно было принять своевременные корректирующие меры.
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.