Новые варианты для бесконтактной передачи энергии и данных Ethernet в реальном времени

24.09.2024
NearFi передает бесконтактную энергию и данные Ethernet в реальном времени

Новые варианты устройств сопряжения NearFi от Phoenix Contact позволяют вдвое увеличить дальность передачи данных по радиоканалу. Они также обеспечивают удвоенную мощность благодаря автоматическому выравниванию тока или пересылке двух гальванически развязанных напряжений (US/UA) по параллельной схеме включения.

Благодаря особенно высокопроизводительным беспроводным платам для связи достижимая дальность увеличивается вдвое - до 100 мм. Параллельная схема включения двух соединительных линий NearFi позволяет передавать либо вдвое большую мощность (до 100 Вт), либо два разделенных потенциалом напряжения (по 50 Вт US/UA). Устройства со степенью защиты IP65 оснащены новыми стандартными соединениями M12 (с кодированием L/D) с двойным контуром. Это обеспечивает гибкое подключение в полевых условиях с помощью классических винтовых разъемов M12 или системы быстрой фиксации Push-Pull.

NearFi – это бесконтактная технология передачи данных в режиме реального времени. Она позволяет передавать питание и данные через воздушный зазор. Благодаря независимой от протокола и без задержек связи Ethernet она открывает гибкие возможности применения для всех протоколов Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с. Это упрощает замену подверженных износу штекерных соединителей или контактных колец в промышленных приложениях и минимизирует затраты на простой. Об успешном обмене данными можно судить с любого места по светодиодному кольцу, которое видно по всему периметру. Таким образом, устройства сопряжения NearFi так же просты в эксплуатации, как и штекер.

На фабрике будущего в мобильных приложениях больше не будет физических соединений. Простои производства из-за погнутых или изношенных контактов уходят в прошлое. Роботы быстро и эффективно меняют инструменты. Автоматизированные системы управления автомобилем получают заказы на перевозку бесконтактным способом.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации