Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Стандартизированная система штекерных соединителей для Profinet через SPE

12.11.2024
Стандартизированная система штекерных соединителей для Profinet через SPE

Своими технологиями Profibus и Profinet International обеспечивают множество инноваций и функциональную совместимость между производителями. Все начинается с подключения штекерных соединителей и кабелей.

Сегодня это уже достигается с помощью двух- и четырехпарной кабельной разводки Ethernet. История успеха продолжается с однопарным Ethernet (SPE) - разъемом для промышленной автоматизации. Это вносит ясность и определенность в долгожданную тему. Это важная веха, которая делает решающий шаг вперед в миниатюризации с помощью SPE. Новая система разъемов SPE с перспективной конструкцией была создана на основе ключевых требований к применению. В настоящее время система разъемов SPE подана на международную стандартизацию. Стандартизированная стыковочная часть для применения в шкафу управления, в полевых условиях, а также для гибридных установок создает «тот самый» соединительный элемент. Путь к универсальному стандарту SPE проложен. Для индустрии это новое поколение - еще один шаг в будущее. Многие производители объявили о том, что будут внедрять эту технологию в ближайшем будущем.
Работа по стандартизации ведется и на других уровнях связи SPE, таких как концепция питания. Таким образом достигается согласованность решения SPE на всех уровнях.
Благодаря применению международных стандартов это решение подходит для всех однопарных Ethernet, даже при высоких скоростях. Благодаря PI, ее преданным членам и многочисленным сторонникам Profinet во всем мире мир становится более понятным.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации