Новые штекерные соединители серии PC 6 с винтовым зажимом

20.02.2024
Штекерный соединитель PC 6

Ассортимент штекерных соединителей для печатных плат для силовой электроники Phoenix Contact продолжает расширяться. Новые штекеры для печатной платы PC 6 с винтовым зажимом предлагают классическую технологию подключения для новой стыковочной части с расширенной защитой от касания.

Повышенная защита от касания в соответствии с МЭК/UL 61800-5-1 обеспечивает дополнительную безопасность. Разъем на плату с защитой от касания в сочетании с одним штекерным соединителем позволяет реализовать безопасные выходы печатных плат и устройств. Поэтому больше нет необходимости в использовании инвертированных штекерных соединителей.

Число контактов новой серии PC 6 составляет от двух до шести. Кроме стандартной версии, без блокировки штекера и разъема на плату, имеется также исполнение с серединным фланцем. Серединный фланец занимает очень мало места по сравнению с обычным винтовым фланцем. Он имеет цветовую маркировку и интуитивно понятный принцип использования.

Штекеры с номинальным сечением 6 мм² с шагом 7,62 мм обладают максимальной нагрузочной способностью по току 41 А. Они имеют такую же стыковочную часть, как и штекеры LPC 6 с экономичной технологией рычажного соединения и шинные соединители PC 6/ ...-ST-BUS для простого шлейфования потенциалов. Данные серии штекеров совместимы с новыми разъемами на плату PC 6. Кроме стандартных разъемов на плату для пайки волной предлагаются также разъемы на плату, рассчитанные на процесс пайки SMT (технология поверхностного монтажа).

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации