Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Штекерные соединители для печатных плат серии PC 16 HC с винтовым зажимом

Штекерные соединители для печатных плат с защитой от прикосновения и винтовым зажимом

Серия PC 16 HC с расширенной защитой от касания от Phoenix Contact теперь предлагает также классическую технологию винтового соединения для использования во всем мире.

M23 Приборные соединители для процессов пайки

M23 HYBRID приборный соединитель для пайки волной

Новые приборные соединители M23 HYBRID для пайки волной представляют собой компактное решение 3-в-1. Они обеспечивают надежную передачу сигналов, данных и питания в одном штекерном соединителе.

Штекерные соединители для печатных плат серии XPC

Push-X в штекерном соединителе для печатных плат XPC 2,5

Компания Phoenix Contact расширила серию штекерных соединителей для печатных плат новым штекерным соединителем для сечения провода до 2,5 мм² с инновационной технологией Push-X. Технология Push-X позволяет быстро соединять гибкие и жесткие провода, проталкивая их практически без усилия.

GameChangers для подключения устройств

GameChangers: революция в подключении устройств

Phoenix Contact представляет GameChangers для подключения устройств: Благодаря передовым идеям, технологиям и материалам они предлагают решения для повышения скорости, компактности, легкости, прочности, гибкости и производительности в приборостроении.

Штекерный соединитель CONNEXIS с технологией Push-in

Штекерный соединитель с технологией Push-in

Новые штекерные соединители Connexis DD31PS с технологией соединения Push-in от Phoenix Contact упрощают и ускоряют кабельную разводку в полевых условиях и на производстве.

Фотография выставки electronica

Phoenix Contact на выставке electronica 2024: в центре внимания инновационная технология подключения и возобновляемые источники энергии

На выставке electronica 2024 в Мюнхене (12 - 15 ноября) под девизом «Change Forward – будущее, к которому можно прикоснуться» компания Phoenix Contact представит основные изделия для передачи сигналов, данных и питания. На выставке будут представлены передовые технологии подключения и решения для зарядной инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и решения для постоянного тока для промышленности All Electric Society.

Клеммы для печатной платы, штекерные соединители и корпуса для электроники из пластмасс на биооснове

Снижение выбросов CO2 за счет использования биопластиков в технологии подключения устройств

Компания Phoenix Contact ориентируется на постепенный переход к более устойчивому развитию производства своих изделий. В категориях продукции клемм для печатной платы, штекерных соединителей и корпусов для электроники уже есть решения, которые значительно улучшили показатели углеродного следа благодаря оптимизации процессов и использованию сбалансированных материалов.

Клеммы для печатной платы Push-in SPT 35/..-H

Клеммы для печатной платы Push-in для силовой электроники до 125 А

Клемма для печатной платы SPT 35 от Phoenix Contact, рассчитанная на токи до 125 А и напряжение до 1 000 В, на сегодняшний день является самой мощной клеммой для печатной платы Push-in на рынке.

Штекерные соединители для печатных плат для автоматизации KNX

Штекерные соединители для печатных плат Push-in для автоматизации KNX

Выпустив серию PTS 0,5, компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент продукции для автоматизации зданий компактными штекерными соединителями для печатных плат, предназначенными для связи по протоколу KNX. Монтажные кабели J-Y(ST)Y (0,6 мм и 0,8 мм) могут быть подключены без инструмента с помощью зажима Push-in.

Штекерный соединитель PC 6

Новые штекерные соединители серии PC 6 с винтовым зажимом

Ассортимент штекерных соединителей для печатных плат для силовой электроники Phoenix Contact продолжает расширяться. Новые штекеры для печатной платы PC 6 с винтовым зажимом предлагают классическую технологию подключения для новой стыковочной части с расширенной защитой от касания.

Клеммы для печатной платы для однопарного Ethernet

Клемма для печатной платы для однопарного Ethernet

Однопарный Ethernet (SPE) предлагает мощную технологию для реализации приложений индустрии 4.0 и промышленного интернета вещей. Клеммы для печатной платы серии Combicon компании Phoenix Contact обеспечивают оптимальную технологию подключения.