Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Клеммы для печатной платы Push-in для силовой электроники до 125 А

21.03.2024
Клеммы для печатной платы Push-in SPT 35/..-H

Клемма для печатной платы SPT 35 от Phoenix Contact, рассчитанная на токи до 125 А и напряжение до 1 000 В, на сегодняшний день является самой мощной клеммой для печатной платы Push-in на рынке.

Новой моделью SPT 35/...-H компания расширяет ассортимент клемм для печатной платы для высокого тока с пружинной технологией соединения, добавляя горизонтальное направление подключения проводников.

Клеммы для печатной платы с волновой пайкой поставляются в стандартном исполнении от одного до пяти полюсов. Удобное подключение проводников с размером шага 15 мм и сечением до 35 мм² по технологии соединения Push-in без инструмента. Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта. Идеально подходит для использования на передней панели прибора благодаря горизонтальному подключению и направлению срабатывания.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации