Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Клемма для печатной платы для однопарного Ethernet

14.11.2023
Клеммы для печатной платы для однопарного Ethernet

Однопарный Ethernet (SPE) предлагает мощную технологию для реализации приложений индустрии 4.0 и промышленного интернета вещей. Клеммы для печатной платы серии Combicon компании Phoenix Contact обеспечивают оптимальную технологию подключения.

Сетевое взаимодействие интеллектуальных устройств продолжает развиваться. Это особенно актуально для датчиков, которые при эксплуатации в полевых условиях часто подвергаются воздействию усложненных условий окружающей среды. Помимо возможности установки в такие полевые устройства штекерного соединителя с защитой IP, существует также возможность использования кабельного ввода для создания требуемой степени защиты IP. Внутри устройств могут использоваться клеммы для печатной платы, прошедшие испытания и пригодные для передачи данных по SPE. Это дает много преимуществ. Во-первых, производитель приборов имеет возможность самостоятельно определить позиции малых клемм SPE на печатной плате в соответствии со своими потребностями. Монтажники на месте установки также могут воспользоваться привычной технологией винтового соединения или технологией соединения Push-in. Благодаря четкой цветовой маркировке и интуитивно понятному управлению синий и белый провода кабеля SPE имеют четкий и безопасный контакт.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации