Мобильный термотрансферный принтер для универсальных решений в области маркировки

21.05.2024
Мобильный термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0

Мобильный термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0 компании Phoenix Contact имеет универсальное применение. Компактное устройство подходит как для централизованного использования на участках маркировки, так и для маркировки напрямую в среде применения. Это позволяет эффективно и гибко организовывать рабочие процессы и дает значительное преимущество, особенно в протяженных установках.

Термотрансферный принтер может наносить маркировку на более 600 маркировочных материалов для различных промышленных маркировок. Благодаря проверенной технологии термотрансферной печати маркировка клемм, проводников и кабелей, а также устройств и систем является точной и долговечной. Автономный принтер обеспечивает высококачественную маркировку материалов в формате карт и пластин менее чем за 8 секунд. Thermomark Prime 2.0 позволяет удобно создавать маркировочные решения для мобильной маркировки напрямую в среде применения с помощью встроенного программного обеспечения MARKING System App. Ввод данных прост и интуитивно понятен с помощью 7-дюймового сенсорного цветного дисплея принтера. Сменный мощный аккумулятор и простая замена материала и красящей ленты обеспечивают готовность принтера к работе в любом месте, где он необходим. Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать. Для централизованного использования, например, на маркировочном участке, Thermomark Prime 2.0 можно легко контролировать и управлять с помощью программного обеспечения для маркировки Phoenix Contact. Программное обеспечение предлагает широкие возможности проектирования, понятный пользовательский интерфейс и высокопроизводительные интерфейсы для эффективного импорта данных из систем E-CAD.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации