Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Максимальная готовность при отказазе электропитания с помощью источников бесперебойного питания

31.03.2025
Trio USV на DIN-рейке

Новинка в области источников бесперебойного питания - Trio DC USV Phoenix Contact для машиностроения. Комбинированный импульсный блок питания объединяет функции ИБП и источника питания в компактном корпусе, что позволяет экономить место в шкафу управления.

Устройство предлагает прямую диагностику с помощью многоцветных светодиодов и сигнальных контактов, которые обеспечивают четкое отображение состояния. Кабельная разводка без инструмента при помощи технологии соединения Push-in обеспечивает простое и быстрое использование. Благодаря динамическому boost и интеллектуальному режиму зарядки аккумуляторов Trio DC UPS отличается особой прочностью и надежностью. Сочетание источника питания и ИБП в одном корпусе позволяет экономить место и одновременно обеспечивает особенно высокую эффективность. Опционально можно удобно настраивать параметры и контролировать ИБП при помощи интерфейсов RS-485 или USB-C. Состояние аккумулятора (SOH) легко отображается с помощью светодиодных индикаторов, а управление аккумулятором осуществляется с помощью кнопки на передней панели. Внешний датчик температуры обеспечивает интеллектуальную зарядку аккумулятора. Динамический boost и стойкость к перегрузкам до 150 % от источника питания и до 400 % от аккумулятора обеспечивает надежную работу систем даже в критические моменты.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации