Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

Благодаря новым литиевым аккумуляторным модулям с технологией IQ компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент высокопроизводительными решениями в области энергоаккумуляторов ёмкостью 284 Втч.

Trio USV на DIN-рейке

Максимальная готовность при отказазе электропитания с помощью источников бесперебойного питания

Новинка в области источников бесперебойного питания - Trio DC USV Phoenix Contact для машиностроения. Комбинированный импульсный блок питания объединяет функции ИБП и источника питания в компактном корпусе, что позволяет экономить место в шкафу управления.

TRIO POWER для настенного монтажа

Высокая мощность в компактном корпусе для настенного монтажа

Источник питания TRIO POWER от Phoenix Contact для настенного монтажа обеспечивает высокую мощность до 2,5 кВт в компактном корпусе. Благодаря гибкому настенному монтажу и широкому функционалу, эти надежные устройства могут применяться в самых разных областях машиностроения, робототехники и аккумуляторных накопителей.

Источник питания – QUINT POWER >100 Вт

Источник питания с максимальной функциональностью: защита в экстремальных условиях

Новая версия Quint Power Plus от Phoenix Contact - это решение для сложных приложений, в том числе в экстремальных условиях окружающей среды.