Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Конфигурируемые верхние части корпуса BC 35,6 и BC 53,6 для зажима Push-in

21.01.2025
Корпуса для электроники BC 35,6 и BC 53,6 с зажимом Push-in

Phoenix Contact расширяет серию корпусов BC modular, добавляя верхние части корпуса шириной 35,6 и 53,6 мм. Это означает, что теперь доступны конфигурируемые верхние части для ширины 35,6, 53,6, 71,6, 107,6 и 161,6 мм.

Используя клеммы для печатной платы серии SPT-THR, пользователи получают удобство работы с технологией соединения Push-in на передней панели корпуса.

Соответствующие стандартам корпуса для установки на монтажную рейку подходят для использования в распределительных устройствах в соответствии с DIN 43880. Каждая камера корпуса может быть индивидуально сконфигурирована в онлайн-конфигураторе в соответствии со всеми требованиями устройства. Кроме того, разработчики устройств экономят время, так как конструкция конфигурируемых верхних частей уже идеально согласована с параметрами клемм для печатной платы Push-in серии SPT-THR 1,5 или 2,5. В верхних частях шириной 53,6 мм можно разместить до 48 полюсов 1,5 мм² или до 16 полюсов 2,5 мм². Передний зажим Push-in позволяет удобно создавать кабельную разводку без инструмента и обеспечивает продолжительное и вибростойкое контактирование. Верхние части корпуса подготовлены для использования с шиной KNX.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации