Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Быстрые и точные нулевые резы без повторных измерений

21.01.2025
Блок с нулевым резом в использовании с резаком для монтажных реек PPS

Блок нулевого реза для резаков монтажной рейки оптимирует ручную резку перфорированных монтажных реек, позволяя быстро и точно воспроизводить нулевые резы, не затрачивая много времени на повторные измерения.

С помощью регулируемого ползунка можно легко установить различные условия нулевого реза, что значительно повышает гибкость и эффективность процесса резки. Этот адаптер от Phoenix Contact особенно подходит для перфорированных монтажных реек типов NS 35/7,5, NS 35/15 и NS 15. Для надежной фиксации блок с нулевым резом оснащен цилиндрическим штифтом и магнитами. Он полностью совместим с профилерезами PPS от Phoenix Contact и, таким образом, обеспечивает беспрепятственную интеграцию в существующие системы. Блок с нулевым резом обеспечивает постоянную резку перфорированных монтажных реек в одной и той же точке, что обеспечивает равномерное расположение отверстий для всех монтажных реек. Неизменно высокое качество нулевого реза обеспечивается всего одной настройкой. Поскольку повторные измерения и маркировка больше не требуются, ошибки измерения и считывания уменьшаются, что значительно экономит время.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации