Функциональные усовершенствования для контроллеров зарядки переменным током: Возможность использования WLAN и другие функции
Контроллеры зарядки переменным током для режима 3 CHARX control modular от Phoenix Contact являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры для электромобилей. С выходом версии программного обеспечения 1.7.0 масштабируемое портфолио пополнилось возможностью подключения к беспроводным локальным сетям и дополнительными функциями, упрощающими установку и обслуживание, а также повышающими безопасность.
Новая функция беспроводной точки доступа WLAN в контроллерах зарядки AC позволяет установщикам устанавливать беспроводное соединение с существующей точкой доступа. Это означает, что все существующие интерфейсы CHARX control modular, такие как OCPP, Modbus и OpenVPN, могут быть использованы без дополнительных кабелей. Контроллер также может создать собственную точку доступа. Это позволяет техническому персоналу быстро и легко вводить в эксплуатацию и обслуживать зарядные станции с помощью обычных инструментов, таких как ноутбуки или смартфоны, без доступа к сети клиента. Возможность работы в сети WLAN реализуется с помощью USB-ключа WLAN, который поддерживается программным обеспечением версии 1.7.0.
Дополнительные функциональные улучшения в рамках программного обеспечения версии 1.7.0 включают поддержку безопасных соединений через веб-сокет OCPP 1.6j. Имя пользователя и пароль, а также TLS-шифрование устанавливают безопасное соединение с бэкендом через OCPP.
Функциональные расширения для управления нагрузкой дают заказчику дополнительные преимущества: Через Modbus/TCP можно задать значение тока для всей цепи нагрузки зарядного парка. Таким образом, отпадает необходимость в ручной настройке отдельных значений тока для каждого контроллера заряда и зарядной точки, даже при расширении парка зарядных устройств. Устранение пробелов в системе безопасности с помощью программного обеспечения версии 1.7.0 также повышает доступность зарядной инфраструктуры.
Контроллеры зарядки переменным током от Phoenix Contact охватывают все сферы применения зарядных устройств - от бытовых зарядных устройств до автостоянок - и готовы к использованию в IoT-приложениях, интеллектуальных сервисах и объединении секторов благодаря открытой платформе Linux.