Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Автоматизированная маркировка комплектных клеммных сборок за один технологический цикл

22.04.2024
Термопечатающий рулонный принтер с аппликатором THERMOMARK E.VARIO для маркировки целых клеммных сборок

Экономия времени до 70 процентов достигается благодаря термопечатающему рулонному принтеру Thermomark E.Vario от Phoenix Contact. Аппликатор является частью новой серии THERMOMARK E SERIES. Модульная система сочетает в себе высокопроизводительный термопечатающий рулонный принтер и четыре различных аппликатора.

Принтер маркирует целые клеммные сборки с помощью всего двух материалов в бесконечном формате для высоких и плоских пазов для маркировки. В то же время непрерывный материал индивидуально разрезается на сетки с соответствующим размером шага. Независимо от количества различных размеров шага, можно реализовать любую ширину от 3,5 до 1 000 мм. Прорези для перфорации назначаются автоматически на основе данных из инжинирингового программного обеспечения.

Благодаря автоматизированному процессу новая система обеспечивает простое управление и неизменно высокое качество маркировки клеммных колодок.

Контакт для прессы
Eva von der Weppen | Corporate Communications