Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Автомат для снятия изоляции для эффективной подготовки проводников

22.04.2024
Снятие изоляции с проводников при помощи автомата для снятия изоляции E.Fox S 10

Новый автомат для снятия изоляции E.Fox S 10 от Phoenix Contact позволяет легко и эффективно зачищать проводники с неизменно высоким качеством. Специальные V-образные лезвия охватывают диапазон сечений от 0,08 до 10 мм². С помощью плоского ножа, поставляемого в качестве опции, он обрабатывает плоский кабель шириной до 7,6 мм.

Новый автомат для снятия изоляции управляется с помощью интуитивно понятного 5-дюймового сенсорного дисплея. Наклонное положение облегчает чтение и управление устройством в положении сидя или стоя. Пользовательский интерфейс понятен и нагляден благодаря использованию символов и визуализации параметров зачистки. Короткое время цикла 0,3 с и изменение параметров с помощью электроприводов обеспечивают быстрые и повторяющиеся процессы зачистки. Повторяющиеся параметры зачистки могут быть сохранены в виде до 100 избранных параметров. При желании их можно привязать к штрихкоду и вызвать с помощью ручного сканера. Открытая зона установки имеет освещение, что позволяет быстро и точно устанавливать проводники как спереди, так и сверху. Интеграция автомата для снятия изоляции в систему помощи рабочим clipx WIRE assist позволяет еще больше повысить эффективность работы и сократить количество ошибок благодаря программной поддержке процесса. Автомат управляется программным обеспечением для помощи рабочим clipx WIRE assist через интерфейс Ethernet, а параметры зачистки, такие как сечение, длина снятия изоляции и длина зачистки, передаются напрямую из проекта в E.Fox S 10.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации