Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TC MGUARD RS2000 4G VZW VPN - Маршрутизатор
1010462

Защитное оборудование, версия для Verizon wireless (US), интерфейс 4G, слот для SD-карт, 2 VPN-туннеля, межсетевой экран с простой конфигурацией, маршрутизатор с NAT/1:1-NAT, управляемый коммутатор с 4 портами

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Встроенный 4-портовый коммутатор
Высшая степень безопасности при помощи протоколов IPsec 3 уровня
Управление через веб-интерфейс
Съемный модуль для хранения конфигурационных данных
Интерфейс RS-232 с функцией COM-сервера для интеграции последовательных устройств
Гибкая маршрутизация
2 параллельных VPN-туннелей
Поддержка действующих сертификатов, например, x509.v3
Межсетевой экран с потоковой проверкой трафика для динамической фильтрации
Расширенный диапазон температур