FL TIMESERVER NTP - Mодуль радиосвязи
1107132

GNSS-приёмник, сервер времени NTP и NTS (Network Time Protocol и Network Time Security) для сетей Ethernet, принимает сигналы времени, даты и места посредством GPS, GLONASS. BeiDou, питание от PoE (af) или 24 В DC, встроенная антенна, корпус IP68

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Высокая степень готовности благодаря различным сателлитным системам
Автоматическое переключение между системами GPS, Galileo, GLONASS и BeiDou
Прочный корпус IP68 со встроенной антенной для простой установки за пределами шкафа управления
Быстрый и недорогой способ подключения при помощи одного кабеля Power over Ethernet
Точное определение положения при помощи управления через веб-интерфейс, поток данных SNMP, NMEA или JSON
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Максимальная кибербезопасность благодаря NTS (Network Time Security)

Часто задаваемые вопросы


Какое время предоставляется устройством?

Через протокол NTP предоставляется всемирное скоординированное время (UTC, Coordinated Universal Time). Часовой пояс, летнее и зимнее время устанавливаются локально на конечных устройствах (NTP-клиентах).


Как сбросить устройство до заводских настроек?

Включить устройство. Подождать, пока устройство не перейдет в режим эксплуатации. Это понятно по тому, что светодиод US светится непрерывно, а светодиод LOCK мигает или светится непрерывно.
Удерживать кнопку сброса (2) нажатой в течение точно 10 с... Смотреть подробнее

Включить устройство. Подождать, пока устройство не перейдет в режим эксплуатации. Это понятно по тому, что светодиод US светится непрерывно, а светодиод LOCK мигает или светится непрерывно.
Удерживать кнопку сброса (2) нажатой в течение точно 10 секунд.
После этого устройство перезапускается с заводскими настройками. IP-адрес 192.168.0.254.

Смотреть меньше