FL MC EF 1300 MM SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
2902853

Оптоволоконный преобразователь с оптоволоконным разъемом SC-Duplex (1300 нм) для сопряжения интерфейса 10/100Base-T(X) с многомодовым стекловолоконным кабелем (50/125 нм). Функция автосогласования и Auto-MDI(X). Расширенные функции диагностики связи. Возможность установки на монтажную рейку. Питание 18 ... 30 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Дальность передачи до 10 км
Автосогласование
Переключение Auto-MDI/MDI-X
Функции Link Fault Pass Through (LFPT) и Far End Fault (FEF) для простоты контроля соединения
10/100 Mбит/с
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL