Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - Зарядный кабель AC
1627355

CHARX connect comfort, Тип 2, Зарядный кабель AC, 32 A постоянно, 480 В AC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 5 м, черный, прямой, с защитным колпачком, корпус: черный, серый, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2, для зарядки электромобилей (EV) с зарядной розеткой на электромобиле типа 2 переменным током (AC)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Удобство использования благодаря эргономичному дизайну - отмечены тремя наградами
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Вода не проникает в кабель благодаря продольной водонепроницаемости конструкции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Испытано в соответствии с автомобильными стандартами LV124, LV214 и LV215-2
Испытано согласно требованиям EV Ready 37
Промаркированная лазером стыковочная часть согласно DIN EN 17186