CHARX SEC-3050 - AC yправление зарядкой
1139018

Подготавливается к требованиям CRA

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, ISO/IEC 15118, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Правовая определенность и максимальная защита от киберрисков
Перспективные решения в области связи для расчетов, управления нагрузкой и «умных» сетей
Экономичная масштабируемость без сложных переоборудований
Долгосрочная совместимость и защита инвестиций благодаря возможности обновления
Максимальная гибкость в формировании имиджа бренда и обеспечении качества обслуживания клиентов