G-INS-M32-M68N-PNES-BK
-
Кабельный ввод
1411136
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полимер соответствует требованиям UL 746C f1